SKS 1220F B6U 820 V16 SU

SEMISTACK Diode

VAC 500 V
ID 1220 A

Artikelnummer: 08785117
Netto-Gewicht (einzeln): 25.21 kg
Zolltarifnummer: 85044083
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR