SKS 1540F W3C 1335 V16 SU

SEMISTACK Thyristor

VRMS 500 V
IRMS 1540 A

Artikelnummer: 08785203
Netto-Gewicht (einzeln): 74.8 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR