SKS 1910N B6U 1280 V16 ZU

SEMISTACK Diode

VAC 500 V
ID 1910 A

Artikelnummer: 08785107
Netto-Gewicht (einzeln): 118.2 kg
Zolltarifnummer: 85044083
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR