SKS 2580F B6C 1730 V16 ZU

SEMISTACK Thyristor

VAC 500 V
ID 2580 A

Artikelnummer: 08785001
Netto-Gewicht (einzeln): 170 kg
Zolltarifnummer: 85044083
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR