SKS 570F B6C 380 V16 SU

SEMISTACK Thyristor

VAC 500 V
ID 570 A

Artikelnummer: 08785023
Netto-Gewicht (einzeln): 15.8 kg
Zolltarifnummer: 85044083
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR