SKS 650N W3C 560 V16 SU

SEMISTACK Thyristor

VRMS 500 V
IRMS 650 A

Artikelnummer: 08785211
Netto-Gewicht (einzeln): 104.1 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR