SKS 91N B6U 60 V16

SEMISTACK Diode

VAC 500 V
ID 91 A

Artikelnummer: 08785128
Netto-Gewicht (einzeln): 3.7 kg
Zolltarifnummer: 85044083
Ursprungsland: Frankreich
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 52 Wochen
1
Preis auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie
shop@semikron-danfoss.com


0 EUR