SKNa 202/45

Stud Diode

VRRM 4500 V
IFAV 200 A

Artikelnummer: 02628780
Netto-Gewicht (einzeln): 0.26 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 8 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 195,65 €
  • 6+ 69,87 €
  • 30+ 66,38 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
195.652 EUR