SK 45 KQ 08

SK 45 KQ 08



VRRM 800 V
IRMS 47 A

Artikelnummer: 24302400
Netto-Gewicht (einzeln): 0.013 kg
Zolltarifnummer: 85413000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 38,76 €
  • 16+ 12,36 €
  • 160+ 10,62 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
38.75525 EUR