SK 70 DH 16

SEMITOP® 3

VRRM 1600 V
ID 68 A

Artikelnummer: 24405406
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 70.54 $
  • 10+ 22.93 $
  • 100+ 17.63 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
70.539399 USD