SK 95 D 16

SEMITOP® 2

VRRM 1600 V
ID 95 A

Artikelnummer: 24105206
Netto-Gewicht (einzeln): 0.019 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 57,23 €
  • 15+ 16,45 €
  • 150+ 14,31 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
57.22575 EUR