SKB 25/08

Power Bridge Rectifiers

VRRM 800 V
ID 17 A

Artikelnummer: 07238720
Netto-Gewicht (einzeln): 0.023 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 19 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 19,70 €
  • 24+ 8,62 €
  • 120+ 5,85 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
19.7005 EUR