SKB 25/12

Power Bridge Rectifiers

VRRM 1200 V
ID 17 A

Artikelnummer: 07238730
Netto-Gewicht (einzeln): 0.025 kg
Zolltarifnummer: 85411000
Ursprungsland: Brasilien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 13 Wochen
1
Verfügbare Alternativen
  • Menge Preis
  • 1+ 20,78 €
  • 24+ 9,09 €
  • 120+ 6,17 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
20.77675 EUR