SKiiP 03AC126V1 M20: item+Std. Lid

MiniSKiiP® 0

Sixpack


VCES 1200 V
ICnom 8 A

Artikelnummer: 25230880-M20
Netto-Gewicht (einzeln): 0.0215 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Deutschland
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuell lieferbar
Verfügbar 80 Stück
  • Menge Preis
  • 1+ 55.01 $
  • 198+ 16.18 $
  • 792+ 14.56 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
55.00776 USD