SK 10 DGDL 12T4 ET

SEMITOP® 3

3-phase Converter-Inverter-Brake (CIB)


VCES 1200 V
IC 8 A

Artikelnummer: 24914870
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044095
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 113,10 €
  • 10+ 36,76 €
  • 100+ 28,28 €
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
113.0985 EUR