SK 50 GBB 066 T

SEMITOP® 3

H-Bridge


VCES 600 V
IC 50 A

Artikelnummer: 24914750
Netto-Gewicht (einzeln): 0.03 kg
Zolltarifnummer: 85044086
Ursprungsland: Italien
Hersteller: Semikron Danfoss
   Datenblatt
Aktuelle Lieferzeit ca. 21 Wochen
1
  • Menge Preis
  • 1+ 141.71 $
  • 10+ 46.06 $
  • 100+ 35.43 $
mehr Preise
Preisangaben zzgl. MwSt und Versand
141.707485 USD